UU009535251
Everon® DataCom hochdichtes Kupfer-Verteilerfeld 1 HE, 48 Ports inklusive 48 Modulen Kategorie 6A STP
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | UU009535251 |
Einsatzgebiet | Innen |
Halogenfrei | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 |
Design und Testkriterien | Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++), IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE), Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W |
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 66 °C |
Transport und Innen Lagerung | In trockener Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur ≤ 40 °C |
Design
Buchsentyp | V500SHD |
Anzahl Einzelteile | 1 |
Kabelaufteilertyp | RJ45 - 8/8 |
Portzahl | 48 |
Farbe | Silber |
Mechanische Eigenschaften
Strombelastbarkeit | ≤ 750 mA (DC)[greater-than-or-equal-to-750-ma-dc] |
Elektrische Eigenschaften
Durchgangswiderstand | < = 20 |
Isolationswiderstand | >= 500 MΩ |
Nennspannung (maximal) | 75 |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ |
Abmessungen
Höhe | 21,5 mm |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 45 mm |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
360° metallische Abschirmung
Keine aufwendige und zeitintensive ANEXT Feld-Messung notwendig, wegen sehr guter Geflechts- und Folienschirmung, die Crosstalk verhindert
Einfach zu installieren
Keine aufwendige und zeitintensive ANEXT Feld-Messung notwendig, wegen sehr guter Geflechts- und Folienschirmung