EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff

Dimensions (H x W x D)
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
CAB4KT2218PGN | ||
CABRKT2209PGN | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank Tür- und Seitenwandset | |
EDG-CAB-R2209NNLAB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
EDG-CAB-R2209NNLNB | ||
EDG-CAB-R2209NNRAB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
EDG-CAB-R2209NNRNB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwände, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
EDG-CAB-R2209PGLAB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, linksseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
EDG-CAB-R2209PGLNB | ||
EDG-CAB-R2209PGRAB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
EDG-CAB-R2209PGRAN | ||
EDG-CAB-R2209PGRNB | ||
EDG-CAB-R2209PGRNN | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Einzel-Schrank mit H2200 x B900 x T600, rechtsseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
EDG-CAB-R7F09NNLAB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, left cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, assembled | |
EDG-CAB-R7F09NNLNB | ||
EDG-CAB-R7F09NNRAB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, right cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, assembled | |
EDG-CAB-R7F09NNRNB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, right cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
EDG-CAB-R7F09PGLAB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, left cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
EDG-CAB-R7F09PGLAN | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, left cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
EDG-CAB-R7F09PGLNB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, left cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
EDG-CAB-R7F09PGRAB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, right cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
EDG-CAB-R7F09PGRAN | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, right cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
EDG-CAB-R7F09PGRNB | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, right cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
EDG-CAB-R7F09PGRNN | EDGE™ Rear Access Cabinet Single Cabinet H7ft x W900 x D600, right cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
EDG-CAB2-R2218NNRAB | ||
EDG-CAB2R2218NNRAB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
EDG-CAB2R2218NNRNB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
EDG-CAB2R2218PGRAB | EDGE™ Verteilerschrank mit rückseitigem Zugriff Dual-Schrank mit H2200 xB1800 x T600, beidseitige Kabeleinführung, mit Seiten- und Rückwänden, mit Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
EDG-CAB2R2218PGRNB | ||
EDG-CAB2R7F18NNRAB | EDGE™ Rear Access Cabinet Dual Cabinet H7ft x W1800 x D600, both sides cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, assembled | |
EDG-CAB2R7F18NNRNB | EDGE™ Rear Access Cabinet Dual Cabinet H7ft x W1800 x D600, both sides cable entry, no side walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
EDG-CAB2R7F18PGRAB | EDGE™ Rear Access Cabinet Dual Cabinet H7ft x W1800 x D600, both sides cable entry, with side walls, door with acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
EDG-CAB2R7F18PGRNB |