text.skipToContent text.skipToNavigation

Les connecteurs Corning® UniCam® offrent des performances optiques élevées dans une solution de raccordement rapide et facile à mettre en œuvre sur le terrain, idéale pour les installations de fibre optique jusqu'au poste de travail où le temps est un facteur important. Grâce à une technologie d'épissure mécanique de précision, UniCam permet des installations de fibre optique rapides et rentables. Avec le kit d'outils haute performance, les connecteurs LC, SC ou ST® s'installent en seulement 50 secondes à une minute.

L'outil léger et le coupe-fibre de précision réduisent les erreurs humaines, garantissant des terminaisons cohérentes. La conception à double pince du coupe-fibre et le retour d'information « go/no-go » de l'outil confirment le bon raccordement des fibres. L'installation est simple : dénuder, nettoyer, couper, emboîter et sertir. Corning garantit les performances : si un connecteur ne répond pas aux spécifications, il est remplacé.

Les connecteurs UniCam répondent à tous les besoins en matière de fibre installable sur site, réduisant ainsi le coût total. Chacun agit comme un mini-pigtail avec un tronçon de fibre installé en usine, aligné grâce à une technologie d'épissure brevetée. Aucun époxy ni polissage n'est nécessaire.

Pour plus de sécurité, Corning propose des connecteurs LC à clé pour jusqu'à huit réseaux séparés. Les clés à code couleur empêchent tout accès non autorisé et simplifient l'identification. Les connecteurs à clé des deux côtés du panneau de brassage garantissent des droits d'accès correspondants, une fonctionnalité impossible à reproduire avec des composants LC standard.


Produits

Référence du produit Nom du produit
95-000-40 Conectores UniCam®
95-000-40-Z Conectores UniCam®
95-000-41 Unicam Connectors, SC, 62.5 µm Multimode (OM1), Beige
95-000-41-Z Unicam Connectors, SC, Organizer Pack, 62.5 µm Multimode (OM1), Beige
95-000-50 Unicam Connectors, ST® compatible, 62.5 µm Multimode (OM1), Amber
95-000-50-Z Conectores UniCam®
95-000-51 Unicam Connectors, ST® compatible, 62.5 µm Multimode (OM1), Amber
95-000-51-Z Unicam Connectors, ST® compatible, 62.5 µm Multimode (OM1), Amber
95-000-99 Unicam Connectors, LC, 62.5 µm Multimode (OM1), Beige
95-000-99-Z Conectores UniCam®
95-000-KB Conectores UniCam®
95-000-KB-Z Unicam Connectors, LC, 62.5 µm Multimode (OM1), Black
95-000-KE Conectores UniCam®
95-000-KE-Z Conectores UniCam®
95-000-KG Conectores UniCam®
95-000-KG-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Green
95-000-KN Conectores UniCam®
95-000-KN-Z Conectores UniCam®
95-000-KR Conectores UniCam®
95-000-KR-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Red
95-000-KS Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Slate
95-000-KS-Z Conectores UniCam®
95-000-KV Unicam Connectors, LC, 62.5 µm Multimode (OM1), Violet
95-000-KV-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Violet
95-000-KY Unicam Connectors, LC, Keyed, 62.5 µm Multimode (OM1), Yellow
95-000-KY-Z Conectores UniCam®
95-050-40 Unicam Connectors, SC, 50 µm Multimode (OM2), Black
95-050-40-Z Conectores UniCam®
95-050-41 Conectores UniCam®
95-050-41-X Connecteur UniCam® de haute performance, SC, 50 µm multimode (compatible OM3/OM4)
95-050-41-X-Z Conectores UniCam®
95-050-41-Z Unicam Connectors, SC, Organizer pack, 50 µm Multimode (OM2), Black
95-050-50 Unicam Connectors, ST® compatible, 50 µm Multimode (OM2), Amber
95-050-50-Z Conectores UniCam®
95-050-51 Unicam Connectors, ST® compatible, 50 µm Multimode (OM2), Amber
95-050-51-X Conectores UniCam®
95-050-51-X-Z Unicam Connectors, ST® compatible, 50 µm Multimode (OM3/OM4), Amber
95-050-51-Z Unicam Connectors, ST® compatible, 50 µm Multimode (OM2), Amber
95-050-90 Unicam Connectors, LC, 50 µm Multimode (OM2), Black
95-050-99 Conectores UniCam®
95-050-99-X Unicam Connectors, LC, 50 µm Multimode (OM3/OM4), Black
95-050-99-X-Z Unicam Connectors, LC, Organizer Pack, 50 µm Multimode (OM3/OM4), Black
95-050-99-Z Unicam Connectors, LC, Organizer pack, 50 µm Multimode (OM2), Black
95-050-KB Conectores UniCam®
95-050-KB-Z Conectores UniCam®
95-050-KE Conectores UniCam®
95-050-KE-Z Conectores UniCam®
95-050-KG Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Green
95-050-KG-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Green
95-050-KN Unicam Connectors, LC, 50 um Multimode OM2, Blue
95-050-KN-Z Conectores UniCam®
95-050-KR Unicam Connectors, LC, 50 um Multimode OM2, Red
95-050-KR-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Red
95-050-KS Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Slate
95-050-KS-Z Conectores UniCam®
95-050-KV Conectores UniCam®
95-050-KV-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Violet
95-050-KY Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Yellow
95-050-KY-Z Unicam Connectors, LC, 50 um Multimode OM2, Yellow
95-05X-KB Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode (OM3 OM4), Black
95-05X-KB-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode (OM3 OM4), Black
95-05X-KE Conectores UniCam®
95-05X-KE-Z Conectores UniCam®
95-05X-KG Unicam Connectors, LC, 50 um Multimode (OM3 OM4), Green
95-05X-KG-Z Conectores UniCam®
95-05X-KN Conectores UniCam®
95-05X-KN-Z Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode (OM3 OM4), Blue
95-05X-KR Unicam Connectors, LC, Keyed, 50 um Multimode (OM3 OM4), Red
95-05X-KR-Z Conectores UniCam®
95-05X-KS Conectores UniCam®
95-05X-KS-Z Conectores UniCam®
95-05X-KV Conectores UniCam®
95-05X-KV-Z Conectores UniCam®
95-05X-KY Conectores UniCam®
95-05X-KY-Z Conectores UniCam®
95-200-41 Connecteur UniCam® de haute performance, SC, monomode (OS2)
95-200-41-Z Conectores UniCam®
95-200-44 Conectores UniCam®
95-200-44-Z Conectores UniCam®
95-200-51 Conectores UniCam®
95-200-51-Z Conectores UniCam®
95-200-94 Conectores UniCam®
95-200-94-Z Conectores UniCam®
95-200-99 Connecteur UniCam® de haute performance, LC monomode (OS2)
95-200-99-Z Conectores UniCam®
95-200-KB Conectores UniCam®
95-200-KB-Z Conectores UniCam®
95-200-KE Conectores UniCam®
95-200-KE-Z Conectores UniCam®
95-200-KG Conectores UniCam®
95-200-KG-Z Conectores UniCam®
95-200-KN Conectores UniCam®
95-200-KN-Z Conectores UniCam®
95-200-KR Conectores UniCam®
95-200-KR-Z Conectores UniCam®
95-200-KS Conectores UniCam®
95-200-KS-Z Conectores UniCam®
95-200-KV Conectores UniCam®
95-200-KV-Z Conectores UniCam®
95-200-KY Conectores UniCam®
95-200-KY-Z Conectores UniCam®