text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire pour équipements actifs

Les armoires pour équipements actifs de Corning permettent de loger et de protéger les composants électroniques dans diverses applications, telles que les centres de commutation/centres de contrôle (Bureaux centraux), les points de présence (PoP) et les centres de données/Data Center. Elles sont disponibles en deux dimensions, 2 200 x 800 x 800 mm et 2 200 x 600 x 600 mm, afin d'offrir une grande flexibilité pour une variété de configurations. Construites sur un châssis robuste à assemblage à vis, elles peuvent chacune accueillir une charge statique maximale de 1 000 kg.


Produits

Référence du produit Nom du produit
AR-220606PG-ET Active Equipment Cabinet, 2200x600x600 mm, side walls and rear wall, glass doors, ETSI
AR-220606PG-ST Active Equipment Cabinet, 2200x600x600 mm, side walls and rear wall, glass doors, standard 19-inch
AR-220606PN-ST Active Equipment Cabinet, 2200x600x600 mm, side walls and rear wall, no doors, standard 19-inch
AR-220808PG-ET Active Equipment Cabinet, 2200x800x800 mm, side walls and rear wall, glass doors, ETSI
AR-220808PG-ST Active Equipment Cabinet, 2200x800x800 mm, side walls and rear wall, glass doors, standard 19-inch
AR-220808PN-ST Active Equipment Cabinet, 2200x800x800 mm, side walls and rear wall, no doors, standard 19-inch