text.skipToContent text.skipToNavigation

Los módulos de derivación EDGE™, parte de las soluciones EDGE para centros de datos y redes de almacenamiento (SAN), permiten hacer un monitoreo óptico pasivo de la red, reduciendo el tiempo de inactividad y la pérdida de link, mientras aprovechan mejor el espacio en el rack y aumentan la densidad en comparación con otras opciones de taps ópticos.

A diferencia de otras derivaciones ópticas pasivas que se agregan como dispositivos separados en el enlace de red, el módulo de derivación EDGE integra la tecnología del acoplador para el monitoreo óptico pasivo directamente en un componente de cableado estructurado: el módulo. Los puertos de monitoreo se pueden agregar sin interrumpir el tráfico activo del sistema.


Produits

Référence du produit Nom du produit
ETM-5A-G Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex azules etiquetados LIVE
ETM-5A-G-DMX EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link
ETM-5A-Q Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), división 50/50 (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex aqua etiquetados LIVE
ETM-5B-G Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal
ETM-5B-G-S Módulo de Derivación EDGE8®
ETM-5B-Q Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal
ETM-5C-G Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos
ETM-5C-G-R Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos
ETM-5C-Q Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G
ETM-5C-Q-R Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G
ETM-7A-G Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex azules etiquetados LIVE
ETM-7A-G-DMX Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), 4 adaptadores LC dúplex para derivación de longitud de onda (DeMux), 2 adaptadores LC dúplex azules para link LIVE
ETM-7A-Q Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), división 70/30 (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex aqua etiquetados LIVE
ETM-7B-G Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos, Polaridad Universal
ETM-7B-G-S EDGE™ Solutions Tap Module, ingle-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), 12 F LC duplex ports, one pinned MTP® adapter labelled LIVE, one pinned red MTP adapter labelled TAP, enables six monitored ports, Straight-through Polarity (TIA Type A)
ETM-7B-Q Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), puertos LC dúplex de 12F, un adaptador MTP® con pines LIVE, un adaptador MTP con pines rojo TAP, Permite el monitoreo de seis puertos
ETM-7B-Q-S Módulo de Derivación EDGE8®
ETM-7C-G Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos
ETM-7C-G-R Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos
ETM-7C-Q Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G
ETM-7C-Q-R Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo montado en la parte de trás etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines aqua etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos de 10G o de un puerto de 40G