Cassete de Emenda EDGE™
Pigtail Type
Adapter Housing Colour
Adapter Type Front
Fibre Category
Adapter Colour Front
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP | EDGE™ Splice Cassette, 12 LC duplex, turquoise OM4 | |
| EDGE-CS12-AD-P00QJ | EDGE™ Splice Cassette, 12 F, LC duplex, OM4, Ribbon, Straight Through | |
| EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP | EDGE™ Splice Cassette, 12 LC duplex, turquoise OM4 | |
| EDGE-CS12-AD-P00QU | EDGE™ Splice Cassette, 12 LC duplex, turquoise OM4 | |
| EDGE-CS12-AE-P00RE | EDGE™ Splice Cassette, 12 LC duplex UPC, blue OS2 | |
| EDGE-CS12-AE-P00RE-CSP | EDGE™ Splice Cassette, 12 LC duplex UPC, blue OS2 | |
| EDGE-CS12-AE-P00RJ | Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo UPC, Ribbon, Polaridade Direta | |
| EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP | Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo UPC, fibras individuais, crimpado | |
| EDGE-CS12-AE-P00RU | 12 F, LC duplex, monomodo UPC, Ribbon, universal | |
| EDGE-CS12-AF-P00RE | Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo APC, fibras individuais | |
| EDGE-CS12-AF-P00RE-CSP | Cassete de Emenda EDGE™ | |
| EDGE-CS12-AF-P00RJ | 12 F, LC duplex, monomodo APC, Ribbon, direto | |
| EDGE-CS12-AF-P00RM-CSP | 12 F, monomodo APC, fibra simples, para protetores de emenda redonda, código de cor universal | |
| EDGE-CS12-AF-P00RU | 12 F, LC duplex, monomodo APC, Ribbon, universal |