text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-2472-PGTL-B

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz

通用规范
产品编码 LAN1-2472-PGTL-B
产品类型 配线箱
光纤类别 SMF-28® Ultra
接入类型 Front, top, rear
安装类型 机架安装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 24
熔纤盘类型 带有热缩和压接接头保护器组织器的通用接续盒
配线箱材料
附件可接入额外光缆数 4
在基础单元中的最大光缆数带附件 4
光缆引入类型 Prepunched circular for cable glands (2 x M20 and 2 x M25 on the rear)
尾纤数 24
熔纤盘数 2
Pigtail Length 2 m
适配器颜色正面 蓝色
适配器类型正面 SC UPC Duplex
熔接保护器类型 热缩,压接
适配器数 12
熔接保护器数量 0
总熔接容量 24 通用熔接
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器 没有
适配器类型 SC UPC Duplex
Specifications - Connector A
连接器类型 SC
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
Specifications - Connector B
研磨 UPC
尺寸
高度 44 mm
宽度 483 mm
深度 233 mm
订购信息
包装内容物 LANscape Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
高度单位 1U
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 55 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 350 mm
Easy to remove top cover
No tools needed
Housing made of aluminium
Lightweight, but robust
Quick-mount feature
Allows single-person mounting of housing
Accomodate different termination methods
Pigtail splicing, field connectorisation, preterminated cables, Plug& Play™ or EDGE™ trunks can be installled in the same housing
Low installation depth
Mountable in shallow cabinets or racks
Multiple labelling options
Port numbering above and below adapter modules or customised labels