BH-FBG
BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques Câble à distribution de fibres de taille 1,5 avec un câble express et dix-sept câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | BH-FBG |
Application | Réseaux d'opérateurs |
Environnement | Extérieur |
Type de montage | Installation sur poteau, Installation aérienne, Montage mural |
Type de produit | Boîtier de protection d'épissures |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
Stockage de fibres | Installé / Installée |
Forme du boîtier | Boitier Dôme compact |
Type de fermeture | Épissure bout à bout |
Type de câble drop | Rond, ROC™ ou SST Flat Drop |
Capacité en fibre | 144/288 |
Type de fibre | Rayon de courbure standard G652D |
Diamètre du câble principal | 6-18 mm |
Nombre de ports ovales du câble principal | 1 |
Nombre maximum de plateaux | 12 |
Capacité d'épissure de fibre maximale | 144/288 |
Nombre d'entrées de câbles | 17 |
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 17 |
Nombre de ports - coupé | 1 |
Nombre de cassettes d'épissure préremplies | 0 |
Classe de pigtail | Pas de Pigtail |
Type de scellage | Rubber Gasket |
Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 - 24 |
Valve d'essai | Inclus |
Plateaux préinstallés | 0 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 0 |
Nombre de pigtails | 0 |
Informations pour commander
Contenu du colis | BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately. |
Unités par livraison | 1/1 |
Largeur du colis | 382 mm |
Fiber organiser (ramp or flat)
Enables fiber and tube management, supports single fibre management
Ouverture et fermeture sans outil
Quick-and-easy installation
Use of ECAM: External Cable Assembly Module
Easy and fast addition of loop and drop cables, without disrupting already installed fiber and protecting the fiber organiser of any debris
Integrated sealing gasket
Ensures water tightness and remains functional even after several open/close operations
Design IP68
Reliable and watertight with an integrated valve for flash on-site testing
No special tools required for opening and closing
Quick and easy, labor saving