ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
La solution Fibre Closures de BPEO est constituée d'une gamme de bouchons dont les faces avant sont conçues avec des ports hexagonaux et des ports ovales.
L'étanchéité et la rétention des câbles à fibres sur ces bouchons sont réalisées grâce à des entrées de câbles appelées ECAM, diminutif de External Cable Assembly Module (module d'assemblage de câbles externes). Ces ECAM sont fixés indépendamment sur chaque personne physique des ports de la face avant du boîtier. La face avant du boîtier est équipée de ports hexagonaux et ovales, qui permettent de sceller et de retenir les câbles de fibre optique.
Taille
Cable Shape
Décharge de tension du câble
Entrée de câble
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| N721264A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100081956 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721275A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| UU003030390 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100084646 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100078911 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100081964 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100079562 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| ECAM-S-18-RND-CSM-CL | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| ECAM-D-18-BDY-CSM-HC | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| ECAM-D-18-BDY-CSM-MX | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| ECAM-D-27-RND-CSM-CL | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| ECAM-S-12-RND-CSM-CL | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100081857 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100081931 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100081949 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100084638 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721240A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721262A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721273A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721276A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| UU003028675 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100083556 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721292A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, ECAM S9.5 Gasstop pour microtubes de 10 mm de diamètre extérieur | |
| N721291A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721295A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721298A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| FQ100081659 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721318A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721319A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| N721320A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| UU008177733 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO | |
| UU008041632 | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S7, 1 Rond / plat, aramide décharge de tension | |
| N721327A | ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S18, 2 SST, FRP décharge de tension |