text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM-D-18-BDY-CSM-MX

ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO  BPEO ECAM D18 Main Body MiniXtend CSM for mid span access configuration for cable such as MiniXtend from Corning or similar from 6 to 18 mm diameter with central strength members (CSM) for use with double-Entry Cable Sealing

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECAM-D-18-BDY-CSM-MX
Marque BPEO
Type de câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Diamètre du câble principal 4,5 - 18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 2
Type de scellage Rubber O Ring
Informations pour commander
Unités par livraison 10/1

Concept d'entrées de câbles "ECAM" (External Cable Assembly Module)

Préparation du câble à l'écart de la Face - Scellage et amarrage en un seul appareil - Bouchon sur la face avant

Câble Entrées de câble de différentes formes (Rond, Pixian, ROC™, SST) conçues "single ECAM"

Gamme ECAM unique à utiliser dans les ports hexagonaux adéquats de la gamme de boîtiers BPEO, respectivement "S6/S7", "S9,5", "S12", "S18"

Câble à Entrées de câble (entrée) de câble (entrée) (double ECAM) pour câbles d'alimentation non coupés de formes diverses Rond

Gamme double ECAM à utiliser dans les ports ovales adéquats de la gamme de fermetures BPEO, respectivement "D18", "D20", "D27"

Contenu spécifique du kit "ECAM" pour la gestion des câbles à fibres avec éléments de renfort centraux

Kit spécifique à utiliser avec les câbles MiniXtend® et/ou ALTOS® de Corning®