FQ100084646
ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
Référence du produit | FQ100084646 |
Marque | BPEO |
Type de câble | Rond |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Diamètre du câble principal | 4,5 - 6 mm |
Nombre de ports ovales du câble principal | 2 |
Type de scellage | Rubber O Ring |
Unités par livraison | 10/1 |
Concept d'entrées de câbles "ECAM" (External Cable Assembly Module)
Préparation du câble à l'écart de la Face - Scellage et amarrage en un seul appareil - Bouchon sur la face avant
Câble Entrées de câble de différentes formes (Rond, Pixian, ROC™, SST) conçues "single ECAM"
Gamme ECAM unique à utiliser dans les ports hexagonaux adéquats de la gamme de boîtiers BPEO, respectivement "S6/S7", "S9,5", "S12", "S18"
Câble à Entrées de câble (entrée) de câble (entrée) (double ECAM) pour câbles d'alimentation non coupés de formes diverses Rond
Gamme double ECAM à utiliser dans les ports ovales adéquats de la gamme de fermetures BPEO, respectivement "D18", "D20", "D27"
Contenu spécifique du kit "ECAM" pour la gestion des câbles à fibres avec éléments de renfort centraux
Kit spécifique à utiliser avec les câbles MiniXtend® et/ou ALTOS® de Corning®