text.skipToContent text.skipToNavigation

N721295A

ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO  ECAM S6/S7 Round 2/4 MM Single-Entry Cable Sealing for MiniXtend and micro cables with 2.5 mm diameter

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N721295A
Marque BPEO
Type de câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Diamètre du câble principal 2.5 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Type de scellage Rubber O Ring
Informations pour commander
Unités par livraison 60/1

Concept d'entrées de câbles "ECAM" (External Cable Assembly Module)

Préparation du câble à l'écart de la Face - Scellage et amarrage en un seul appareil - Bouchon sur la face avant

Câble Entrées de câble de différentes formes (Rond, Pixian, ROC™, SST) conçues "single ECAM"

Gamme ECAM unique à utiliser dans les ports hexagonaux adéquats de la gamme de boîtiers BPEO, respectivement "S6/S7", "S9,5", "S12", "S18"

Câble à Entrées de câble (entrée) de câble (entrée) (double ECAM) pour câbles d'alimentation non coupés de formes diverses Rond

Gamme double ECAM à utiliser dans les ports ovales adéquats de la gamme de fermetures BPEO, respectivement "D18", "D20", "D27"

Contenu spécifique du kit "ECAM" pour la gestion des câbles à fibres avec éléments de renfort centraux

Kit spécifique à utiliser avec les câbles MiniXtend® et/ou ALTOS® de Corning®