text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix™ Front Access Cabinet

The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.


Products

产品编码 Product Name
CTX-CAB-F2209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209NNLNB Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F2209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209NNRNB Armoire simple, H2200xW900xD300, entrée de câble par la droite, pas de paroi, pas de porte, channel par le bas, pack plat
CTX-CAB-F2209PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGLAN Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGRAB Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRAN Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2209PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SGRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SMLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212NNLAB Single Cabinet, H2200xW1200xD300, left cable entry, dual patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F2212NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGRNN Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09NNLNB Single Cabinet, H7ftxW900x D300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGRAB Single Cabinet, H7ftxW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRAN Single Cabinet, H7ftxW900x D300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F7F09PGRNB Single Cabinet, H7ftxW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F7F09PGRNN Single Cabinet, H7ftxW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
OLM-CAB-F2206NNNAB Armoire avec accès avant Centrix®, Überlänge Slack Management Single Frame, keine Wände, keine Türen, unterer Kanal, obere Brücke, Schnittstelle, montiert
OLM-CAB-F2206NNNNB Single Frame, H2200xW600xD300, no walls, no doors, bottom channel, top brigde interface, flatpack