Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN)
Le distributeur Fast Access Network est un composant essentiel du réseau FTTH avec tubes et mini-câbles. Il permet de répartir les fibres du câble principal (HK) vers de nombreux câbles de connexion ou de dérivation (VzK) des clients et de les gérer. Toutes les connexions sont épissées. L'utilisation de connecteurs n'est pas prévue.
Le NVT peut être utilisé pour des architectures P2P ou P2MP. Tous les répartiteurs avec un rapport de répartition jusqu'à 1:32, ainsi que les filtres WDM, peuvent être intégrés dans les cassettes.
Le boîtier est léger et modulaire. Les pièces individuelles telles que les panneaux latéraux, le toit ou les portes peuvent être facilement remplacées pendant le fonctionnement. Au niveau du sol, le distributeur dispose d'un point de rupture prédéterminé.
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCD-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-MK | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network, L, jusqu'à 120 conduites, pour système MAX, avec poignée RC2, 120x7/10 | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BAB-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network, Armoire de rue avec 60 conduites | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network, L, jusqu'à 60 conduits, pour système MAX, avec poignée RC2, 60x7/10/12 | |
| FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-MK | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network, L, jusqu'à 96 canaux, pour système K7, avec poignée RC2, 96x7/10 | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network, L, jusqu'à 96 canaux, pour système MAX, avec poignée RC2, 96x7/10 | |
| FAN-NVT144K7-GY-96-WW | Armoire de distribution Fast Acces Network (FAN) |