text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™

Les câbles Corning® MiniXtend® HD avec technologie FastAccess™ sans liant* sont des microcâbles haute densité jusqu'à 60 % plus petits et 70 % plus légers que les câbles à tubes lâches standard, et jusqu'à 20 % plus petits que les microcâbles standard. La technologie innovante FastAccess® sans liant améliore la manipulation des câbles et réduit le temps d'accès jusqu'à 70 % tout en diminuant le risque d'endommagement des câbles et des fibres. Les câbles MiniXtend® HD ont une construction à tubes lâches à fils SZ et offrent un nombre élevé de fibres dans un espace de conduit limité dans les réseaux longue distance, métropolitains et d'accès. Grâce à leur gaine PE à faible friction, les câbles MiniXtend® HD sont optimisés pour le soufflage dans des microconduits. Les tubes buffers et les fibres qu'ils contiennent sont codés par couleur pour une identification rapide et facile.
Les câbles MiniXtend® HD sont équipés de fibres monomodes Corning® SMF-28® Ultra 200 (ITU-T G.652.D et ITU-T G.657. A1) : la première fibre de 200 microns de l'industrie avec un diamètre de champ de mode (MFD) de 9,2 microns.


Products

Product Number Product Name
144ZH4-Y3F40A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 144 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)
288ZH4-Y3F40A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 288 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)
216ZH4-Y3F40A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 216 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)
036ZM4-T3E49A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 36 F (3x12), OptiSheath, G.657.A1 190
012ZM4-T3E49A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 12 F (1x12), G.657.A1 190
024ZM4-T3E49A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 24 OptiSheath (2x12), G.657.A1 190
060ZM4-T3E49A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 60 OptiSheath (5x12), G.657.A1 190
072ZM4-T3E49A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 72 F (6x12), OptiSheath, G.657.A1 190
048ZM4-T3E49A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 48 OptiSheath (4x12), G.657.A1 190
192ZH4-Y3F40A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 192 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)
288ZH4-S3F40A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 288 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)
432ZH4-S3F40A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 432 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2)
144ZH4-Y3F42A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 144 F, E9 G.657.A1 200 fiber, Monofibre (OS2)
216ZH4-Y3F42A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™
288ZH4-S3F42A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 288 F, G.657.A1 200, Single-mode (OS2)
432ZH4-S3F42A20 Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™
432ZH4-S3F42ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™
192ZH4-Y3F42ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™, 192 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2), DIN VDE
288ZH4-Y3F42ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™, 288 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2), DIN VDE
072ZM4-T3E49ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™, 72 OptiSheath (6x12), G.657.A1 190
144ZH4-Y3F42ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™, 144 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2), DIN VDE
216ZH4-Y3F42ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™, 216 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2), DIN VDE
024ZM4-T3E49ADE Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™, 24 OptiSheath (2x12), G.657.A1 190