text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB-F1209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail de fond, en kit
CTX-CAB-F1209PMLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 1200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F1209PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209PMRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209PMRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809NMRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, portes métalliques, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée
CTX-CAB-F1809NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F1809PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans profilé de fond, en kit
CTX-CAB-F1809PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F1809SNRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 1800 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois latérales, sans portes, sans canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, avec canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, portes métalliques, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, profilé de fond, montée
CTX-CAB-F2009PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2009PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, vitre en verre acrylique, profilé de fond, en kit
CTX-CAB-F2009PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2000 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2009PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, rail de fond, en kit
CTX-CAB-F2009PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, en kit
CTX-CAB-F2009SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009SGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2009SGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, vitre en verre acrylique, rail de fond, en kit
CTX-CAB-F2209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2209NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, canal inférieur, montée
CTX-CAB-F2209PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2209PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, profilé de fond, assemblée
CTX-CAB-F2209SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209SGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, vitre en verre acrylique, canal inférieur, montée
CTX-CAB-F2209SMLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes métalliques, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à gauche, double gestion des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 1200 x P 300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2212PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, en kit
CTX-CAB-F2212PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F7F09NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F7F09NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F7F09PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F7F09PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en acrylique, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F7F09PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit
OLM-CAB-F2206NNNAB Armoire avec accès avant Centrix®, Cadre simple pour gestion des surplus de câbles, sans parois, sans portes, avec rail inférieur, pont supérieur, interface, assemblé
OLM-CAB-F2206NNNNB Armoire avec accès avant Centrix®, Cadre simple, H2200 x L600 x P300, sans parois, sans portes, rail inférieur, interface de pont supérieur, en kit