text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB-F1209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1209PMLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 1200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois, portes métalliques, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F1809NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit
CTX-CAB-F2009NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, avec canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, portes métalliques, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2009PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2009PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, vitre en verre acrylique, profilé de fond, en kit
CTX-CAB-F2009SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F2009SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2000 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2209NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209SMLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes métalliques, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à gauche, double gestion des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, en kit
CTX-CAB-F7F09NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F7F09PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F7F09PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal de fond, en kit