text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R233

MAX Spleißkassette  SE Spleißkassette, mit 1x16 Splitter, schwarz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
System MAX
Spleißkassettentyp MAX Spleißkassette
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Abmessungen
Höhe 10 mm
Breite 155 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 0,1 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 30 mm
Verpackungsbreite 170 mm
Verpackungstiefe 115 mm