text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB-F2209NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209NNRNB Armoire simple, H2200xW900xD300, entrée de câble par la droite, pas de paroi, pas de porte, channel par le bas, pack plat
CTX-CAB-F2209PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209PMRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SGLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SGLNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SGRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2209SMLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGLNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F2212PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09NNLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGLAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGLNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGRNB Armoire avec accès avant Centrix®
CTX-CAB-F7F09PGRNN Armoire avec accès avant Centrix®
OLM-CAB-F2206NNNAB Armoire avec accès avant Centrix®, Überlänge Slack Management Single Frame, keine Wände, keine Türen, unterer Kanal, obere Brücke, Schnittstelle, montiert
OLM-CAB-F2206NNNNB Armoire avec accès avant Centrix®