text.skipToContent text.skipToNavigation

B0-06P-0000-000-2102

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit B0-06P-0000-000-2102
Marque BPEO
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Environnement Extérieur
Type de montage Installation sur poteau,  Montant mural,  Installation aérienne,  Souterrain 
Type de produit Preconnected Closure
Ramification Non
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC61753-1_Ed02(2020) 
Critères de conception et de test IP68,  IK09 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Support de splitter Oui
Type de câble drop Pixian ou Rond
Type de câble d'entrée ECAM Connect
Nombre maximum de plateaux 4
Capacité d'épissure de fibre maximale 48/96
Nombre d'entrées de câbles 6
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 4
Nombre de ports - coupé 0
Nombre de cassettes d'épissure préremplies 1
Type de scellage Rubber Gasket
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12  -  24   
Module splitter 2x1:2
Câbles auto-portés Pixian ou Rond
Dimensions
Longueur 240 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 90 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Organisateur de fibres (rampe ou plat)

Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles

Ouverture et fermeture sans outil

Installation rapide et facile

Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe

Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris

Joint d'étanchéité intégré

Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures

Design IP68

Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site

Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture

Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée