B0-E04-D15K-01A-2102
BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | B0-E04-D15K-01A-2102 |
| Marque | BPEO |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Environnement | Extérieur |
| Type de montage | Installation sur poteau, Montant mural, Installation aérienne, Souterrain |
| Type de produit | Semi Preconnected Closure |
| Ramification | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC61753-1_Ed02(2020) |
| Critères de conception et de test | IP68, IK09 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Type de câble drop | Pixian ou Rond |
| Type de câble d'entrée | ECAM (Entrée de Câble Mécanique) |
| Nombre maximum de plateaux | 4 |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 48/96 |
| Nombre d'entrées de câbles | 4 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 4 |
| Nombre de ports - coupé | 1 |
| Nombre de cassettes d'épissure préremplies | 1 |
| Type de scellage | Rubber Gasket |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 - 24 |
| Module splitter | 2x1:2 |
| Câbles auto-portés | Pixian ou Rond |
Dimensions
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 90 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Organisateur de fibres (rampe ou plat)
Permet la gestion des fibres et des tubes, support technique de la gestion des fibres individuelles
Ouverture et fermeture sans outil
Installation rapide et facile
Utilisation de l'ECAM : module d'assemblage de câbles externe
Ajout facile et rapide de câbles en boucle et de câbles de dérivation, sans perturber la fibre déjà installée et en protégeant l'organisateur de fibre contre tout débris
Joint d'étanchéité intégré
Assure l'étanchéité et reste fonctionnel même après plusieurs ouvertures/fermetures
Design IP68
Fiable et étanche, avec une valve intégrée pour un test rapide sur site
Il n'y a aucune demande d'outil spécial pour l'ouverture et la fermeture
Rapide et facile, économie de main-d'œuvre enregistrée/sauvée