B0-E04-D15K-01A-PG04
BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques sync trigger
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | B0-E04-D15K-01A-PG04 |
Marque | BPEO |
Application | FTTx |
Environnement | Extérieur |
Type de montage | Installation sur poteau, Montant mural, Installation aérienne, Souterrain |
Type de produit | Semi Preconnected Closure |
Ramification | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC61753-1_Ed02(2020) |
Critères de conception et de test | IP68, IK09 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
Support de splitter | Oui |
Type de câble drop | Pixian ou Rond |
Type de câble d'entrée | ECAM (Entrée de Câble Mécanique) |
Nombre maximum de plateaux | 4 |
Capacité d'épissure de fibre maximale | 48/96 |
Nombre d'entrées de câbles | 9 |
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 4 |
Nombre de ports - coupé | 1 |
Nombre de cassettes d'épissure préremplies | 1 |
Classe de pigtail | Grade B |
Type de scellage | Rubber Gasket |
Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 - 24 |
Module splitter | 0 |
Câbles auto-portés | Pixian ou Rond |
Dimensions
Longueur | 240 mm |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 90 mm |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |
Fiber organiser (ramp or flat)
Enables fiber and tube management, supports single fibre management
Ouverture et fermeture sans outil
Quick-and-easy installation
Use of ECAM: External Cable Assembly Module
Easy and fast addition of loop and drop cables, without disrupting already installed fiber and protecting the fiber organiser of any debris
Integrated sealing gasket
Ensures water tightness and remains functional even after several open/close operations
Design IP68
Reliable and watertight with an integrated valve for flash on-site testing
No special tools required for opening and closing
Quick and easy, labor saving