Terminal compact de distribution (SFT)
Terminal de conception extrêmement réduite qui peut être installé à chaque niveau d'un immeuble à logements multiples pour les applications de fibre à domicile (FTTH). Il s'agit du point de transition entre la colonne montante et le câble horizontal, où sont stockées les extensions et les fibres terminées, et qui sert de point d'épissure.
Nombre d'adaptateurs
Nombre de protection d'épissures
0
Type d'adaptateur
Couleur du manchon de l'adaptateur
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| SFTC-0000EMPT00X0HP | Terminal compact de distribution (SFT), Connect, pour épissures thermorétractables | |
| SFTC-086CADPT00X0HP | Terminal compact de distribution (SFT), Connect, 8 raccords SC/APC, 8 pigtails, pour épissures thermorétractables | |
| SFTC-08A9PGGB08T0HP | Terminal compact de distribution (SFT), Connect, 8 raccords LC/UPC, 8 pigtails, pour épissures thermorétractables | |
| SFTC-08A9PGGB08V0CP | Terminal compact de distribution (SFT), Connect, 4 raccords LC UPC duplex, 8 pigtails, pour épissures thermorétractables | |
| SFTC-08B3PGGB08V0CP | Terminal compact de distribution (SFT), Connect, 4 raccords LC APC duplex , 8 pigtails, pour épissures thermorétractables | |
| SFTS-0000CP | Terminal compact de distribution (SFT), épissures, pour épissures ANT (à sertir) | |
| SFTS-0000HP | Terminal compact de distribution (SFT), épissures, pour épissures thermorétractables |