text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM12-UM08-04-E8G-ULL

EDGE™ Base-8 Module  EDGE™ Base-8 Module

Livraison normale en 10 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit ECM12-UM08-04-E8G-ULL
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 8
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Noir
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE8®
Conception du câble
Polarité Universel
Optical Specification - Hardware
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Largeur 111 mm
Profondeur 12 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Modules packaged in individual blister packs
Unités par livraison 1/1

Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL

Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison

Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation