text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Base-8 Module

The EDGE™ Base-8 module is virtually identical to the EDGE8™ MTP® to LC duplex module except that it comes in an EDGE (Base-12) footprint.

Couleur de l'arrière de l'adaptateur
Couleur de l'adaptateur

Produits

Référence du produit Nom du produit
ECM12-UM08-04-E8G-ULL EDGE™ Base-8 Module
ECM12-UM08-05-E6Q-ULL EDGE™ Base-8 Module
ECM12-UM08-05-E6Q-ULL-VI EDGE™ Base-8 Module