text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E8-GEZB-003M

Module de ports breakout EDGE8®  Module de ports breakout EDGE8®

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-04E8-GEZB-003M
Type de produit Panneaux et Modules
Type de câble Interconnecter
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de connecteur (avant) LC avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE8
Conception du câble
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,6 dB
Longueurs d'onde 1310 nm / 1550 nm
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Poids 45 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unités par livraison 1/1

Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL

Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison

Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation