80611488745
Plaque murale à profil bas avec adaptateur avec volet SC APC simplex
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | 80611488745 |
| Type de produit | Prises |
| Type d'accès | Accès frontal fixe |
| Type de montage | Montage mural |
| Application | Câbles préconnectorisés |
| Méthodes d'installation | épissure |
Normes
| Normes de fibre | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires | 1 |
| Entrée de câble | Du bas |
| Orientation des ports de la plaque murale | Droit |
| Nombre d'adaptateurs | 1 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Blanc |
| Couleur du boîtier de l'adaptateur, port 1 | Vert |
| Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
| Adaptateur détrompé | Non |
| Adaptateur avec volet | Oui |
| Type d'adaptateur | SC APC |
Optical Specification - Hardware
| Réflectance du pigtail | -65 dB |
Dimensions
| Hauteur | 124 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 8 mm |
| Poids | 0,1 kg |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Disret pour une utilisation en intérieur
Clean look that is less visible and aesthetically pleasing inside living unit
Pour montage mural ou attachable à un boîtier électrique STANDARD
Peut être installé pratiquement n'importe où, sans outils, avec un mur plat ou sur un boîtier électrique de montage encastré existant