text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaque murale à profil bas

Le système de plaques murales à profil bas et de cordons de raccordement SC à obturateur est conçu pour une installation intuitive entre la plaque murale à fibre optique et le terminal de réseau optique (ONT) dans le cadre d'un déploiement FTTH. Le profil bas et l'esthétique de la plaque murale à profil bas lui confèrent un aspect idéal et épuré pour pratiquement toutes les surfaces murales à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison individuelle.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
CLR-WPT-02-LCUSH Plaque murale à profil bas
CLR-WPT-02-LCASH-CS Plaque murale à profil bas
80611624158 Plaque murale à profil bas
CLR-WPT-02-LCASH Plaque murale à profil bas
CLR-WPT-02-LCUSH-CS Plaque murale à profil bas
80611488745 Plaque murale à profil bas, avec adaptateur avec volet SC APC simplex