text.skipToContent text.skipToNavigation

Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce

Le panneau de brassage Solutions Cuivre Everon® Datacom est applicable pour tous les supports 19 pouces. Cela permet une grande liberté à l'utilisateur pour la configuration des baies et coffrets de brassage IT.
Le panneau a une face avant conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux câbles de mise à la terre à l'arrière du panneau.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
UU001622909 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 2U, 19 noir
UU001622966 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, 19” noir
MAXCSV-02408-C001 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 19“ 24 ports 1U, Noir
MAXCSV-02401-C001 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 19“ 24 ports 1U, Blanc
MAXCSV-02400-C001 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 19“ 24 ports 1U, Argenté
FQ100080610 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports empreinte Vol, anthracite, montage rapide (Sympapatch), Premium
FQ100080602 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 16 ports empreinte Vol, anthracite, montage rapide et câble (Sympapatch), Premium
UU001622867 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports UTP uniquement, noir
UU001622826 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports avec 24 x E500S, argent
UU003121157 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 25 ports, noir
UU001622891 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 2U, plat, 32 ports, noir
UU001622875 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, empreinte 16 ports VOL, noir et 16 ports, noir
UU001622917 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, empreinte 16 ports VOL, argent
UU003121165 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 50 ports, noir
UU003121140 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 56 ports, noir
UU003121132 Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 28 ports, noir