text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo EDGE™

Os módulos EDGE™ de baixa perda oferecem uma interface entre o conector MTP® no trunk e os jumpers LC duplex que se conectam diretamente aos eletrônicos. Possuem adaptadores LC com obturadores compatíveis com VFL e são fabricados com a tecnologia Corning® CleanAdvantage™, um processo inovador de limpeza e vedação de fábrica que minimiza a transferência de detritos e permite que a conexão seja feita com confiança. 

Todos os módulos EDGE™ atendem aos padrões RoHS e são ideais para data centers, redes locais (LAN) e redes de armazenamento (SAN).

Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
ECM-RM12-05-93Q Module Solutions EDGE™
ECM-RM12-05-93T Module Solutions EDGE™
ECM-UM12-04-89G edge-module, 12 FO, connecteur LC Duplex vers MTP®, monomode (OS2) avec meilleure tolérance aux courbures
ECM-UM12-05-75TI Module Solutions EDGE™
ECM-UM12-05-93Q edge-module, 12 FO, 50 µm multimode (OM4)
ECM-UM12-05-93Q-VI Module Solutions EDGE™
ECM-UM12-05-93T edge-module, 12 FO, 50 µm multimode (OM3)
ECM-UM12-05-93TI Module Solutions EDGE™
ECM-UM12-18-89G Module Solutions EDGE™