text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-RM12-05-93T

Module Solutions EDGE™  Module Solutions EDGE™

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM-RM12-05-93T
Type de produit Modules
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 12
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de boîtier Modules
Famille de produit EDGE
Conception du câble
Polarité Droit
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC duplex
Polissage PC
Matériau de la férule Composite
Type de face d'extrémité PC
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur MTP® (mâle)
Polissage PC
Matériau de la férule Céramique
Type de face d'extrémité PC
Dimensions
Largeur 103 mm
Profondeur 125 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Blisters individuels
Unités par livraison 1/1