text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)

Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.


Produkte

Produktnummer Produktname
CTX-CAB-F2009NNLAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009NNLNB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände,keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009NNRAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGLAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGLNB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009PGRAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRAN Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009PGRNB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009PGRNN Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300 mm, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz
CTX-CAB-F2009SGLAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009SGLNB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion. Bausatz
CTX-CAB-F2009SGRAB Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert
CTX-CAB-F2009SGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack