BATMSBB14B3PGGB01400V00C
Building Access Terminal (BAT OneBox/HÜP) BAT(Größe M) mit 7 LC APC Duplex Kupplungen und 14 LC APC Pigtails
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | BATMSBB14B3PGGB01400V00C |
| Geeignet für | 250 µm und 900 µm Fasern |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Gehäusematerial | PC ABS |
| Pigtailanzahl | 14 |
| Kupplungstyp, vorn | LC Duplex |
| Pigtailtyp | DIN VDE Farbcodierung |
| Kupplungsanzahl | 7 |
| Sperrstellung | Vorderseite |
| Lock Type | Phillips Head Screw |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grau |
Abmessungen
| Höhe | 300 mm |
| Breite | 240 mm |
| Tiefe | 80 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)
Flammwidriger, nicht korrosiver (FRNC) Kunststoff
Farbe: weiß oder grau
Deckel jederzeit komplett abnehmbar
Clip zur Ablage von Dokumenten
Die Seitenwände sind so geformt, dass ein größtmögliches Maß an Zugang gewährleistet ist
Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm
Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration
Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes