ADAPTER-PUSHLOK-SF
Evolv® Pushlok® Adaptateur de fibre simple
Spécifications générales
Référence du produit | ADAPTER-PUSHLOK-SF |
Environnement | Extérieur |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Non |
Verrouillable | Non |
Type de montage | Installation aérienne, Installation sur poteau, Montage mural, Montage sur socle |
Option d'épissure | Non |
Application | FTTx |
Normes
Normes de fibre | ITU-T G.652.D |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Fibres par port | 1 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Polissage | APC |
Type de boîtier | Ruggedized Outdoor |
Disponibilité du verrouillage | Non |
Type de scellage | Soudé |
Conception du câble
Nombre de fibres | 1 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Noir |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Plastique |
Style d'adaptateur | Standard |
Type d'adaptateur | Pushlok® |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Connector Specs
Polissage | APC |
Perte d’insertion, typique | -0,20 dB |
Type de connecteur | SC APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pushlok® |
Couleur Boîtier | Noir |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Réflectance | < -65 dB |
Perte d’insertion, typique | -0,20 dB |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | SC APC |
Couleur Boîtier | Noir |
Polissage | APC |
Matériau du boîtier | Plastique |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Perte d’insertion, typique | -0,20 dB |
Dimensions
Hauteur | 28,5 mm |
Largeur | 28,5 mm |
Profondeur | 100 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 10/1 |
Hauteur du colis | 4,5 in |
Largeur du colis | 2,75 in |
Profondeur du colis | 7 in |
Replaces Pushlok™ terminal
For less dense or rural applications
Lower installation cost
Increased connection
Durability
Weather resistant and robust design
Small form factor
Optimizes space in pedestals/handholes
Low profile
Discrete ports for single fiber adaptability
Low insertion loss
Factory polished connector endfaces mate directly
Meets IP 68 ratings once fully connected
50 lb. cable pull out strength