text.skipToContent text.skipToNavigation

Le nouvel adaptateur Pushlok® à fibre unique de Corning réduit la complexité et le temps de déploiement d'un réseau à fibre en donnant aux opérateurs plus de flexibilité lors de l'utilisation d'offres connectées à fibre unique. Les drops préconnectorisés peuvent être étendus en tirant parti de la technologie Pushlok innovante de Corning pour permettre l'accouplement entre deux connecteurs Pushlok monofibre. Lorsqu'il est associé aux systèmes Single-Fibre FlexNAP™, les câbles de raccordement peuvent être directement connectés à un câble de descente dans les environnements ruraux, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une approche terminale traditionnelle qui peut s'avérer inefficace.

Conçu pour être utilisé dans presque tous les environnements de réseaux d'accès, ce coupleur renforcé est suffisamment petit pour être placé dans les trous de main ou les socles existants, sur les façades des bâtiments ou dans les réseaux aériens (montage sur poteau ou sur toron) avec des caractéristiques de montage moulées dans le boîtier. L'adaptateur Pushlok monofibre possède deux ports à clé, chacun avec un bouton d'ouverture correspondant pour désengager le connecteur. Lors de l'insertion des connecteurs dans l'adaptateur Pushlok monofibre, les ports fournissent un retour positif audible et physique qui minimise les variations du technicien et les dommages potentiels dus à une mauvaise manipulation.

Couleur du tiroir Black
Style d'adaptateur Standard

Produits

Référence du produit Nom du produit
ADAPTER-PUSHLOK-SF Evolv® Pushlok® Adaptateur de fibre simple