text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H

Les câbles Corning® FREEDM™ à structure serrée sans gel, blindés en acier et à double gaine, pour usage intérieur/extérieur, sont ignifugés, destinés à un usage intérieur/extérieur et conçus pour les réseaux dorsaux inter-bâtiments/intra-bâtiments dans des conduits et autres applications verticales, ainsi que dans les tunnels. La construction du câble à tubes lâches, en isolant les fibres des installations et des rigueurs environnementales, fournit des paramètres de transmission stables et hautement fiables. Les tubes buffers et les fibres dans chaque tube sont codés par couleur pour une identification rapide et facile. La construction à fils SZ réduit encore plus les influences de l'installation et de l'environnement sur les paramètres de transmission et permet un accès à mi-portée. Ces câbles sont conçus pour être installés dans des conduits, des gaines, en enterrement direct et à l'intérieur des bâtiments.


Produits

Référence du produit Nom du produit
012URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
192ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
144JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
096URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
048TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
096TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
144TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
036URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
048URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
036TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
012TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
024TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
048TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
072URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
192TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
072ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
072TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
024URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
192TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
072TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
024TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
012JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
012TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
012TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
012ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
024JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
024TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
024ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
036JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
036TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
036TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
036ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
048JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
048TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
048ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
072JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
072TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
096JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
096TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
096TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
096ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
144TRY-T3F38D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® Multimode OM2, Cca, s1, d1, a1
144TRY-T3F88D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® Multimode OM3, Cca, s1, d1, a1
144URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
144ZRY-T3F20D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 SMF-28® Ultra, Cca, s1, d1, a1
192JRY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® LBL, Cca, s1, d1, a1
192TRY-T3F98D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® Multimode OM4, Cca, s1, d1, a1
192URY-T3F22D2H Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® ZBL, Cca, s1, d1, a1
144JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
072TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
036ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
012TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
072JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
048TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
048ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
096TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
036TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
048TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
036TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
024URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
096TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
012TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
024TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
096JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
192JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
192URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
192TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
012TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
012URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
012ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
024JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
024TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
024TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
024ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 2X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
036JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
036TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
036URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 3X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
048JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1
048TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
048URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 4X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
072TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
072TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
072URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
072ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 6X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
096TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
096URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
096ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 8X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
144TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
144TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
144TRY-T3F98D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® Multimode OM4, B2ca, s1, d1, a1
144URY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 ClearCurve® ZBL, B2ca, s1, d1, a1
144ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 12X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
192TRY-T3F38D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® Multimode OM2, B2ca, s1, d1, a1
192TRY-T3F88D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
192ZRY-T3F20D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 16X12 SMF-28® Ultra, B2ca, s1, d1, a1
012JRY-T3F22D2C Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H, 1X12 ClearCurve® LBL, B2ca, s1, d1, a1