text.skipToContent text.skipToNavigation

MiniXtend® câble intérieur/extérieur Ribbon-200 Flow

Le câble MiniXtend® intérieur/extérieur Ribbon-200 Flow de Corning est conçu pour les applications de microconduites. Bien qu'il soit généralement installé par soufflage, le câble peut également être tiré dans des conduites aux charges nominales spécifiées, ce qui permet une myriade d'applications de backbone en conduites. La construction du câble exploite la technologie Ribbon Flow de Corning avec un design centralisé afin de minimiser le diamètre du câble, ce qui permet des applications dans des conduites plus petites. Les microconduits peuvent être placés dans de nouvelles constructions de voies ou être utilisés pour remplacer des câbles existants afin d'éviter les coûts de construction de nouvelles voies.
Le câble est classé selon des sondages flammes pour permettre la transition entre les installations extérieures et intérieures (ISP) sans demande d'épissure transitaire à l'entrée du bâtiment. Les câbles intérieurs/extérieurs sont doublement homologués pour la flamme avec OFNR-LS (Colonne montante, Faible Fumée) et Euroclasse Cca Euroclass (RPC) ce qui permet d'utiliser un seul produit dans le monde entier. Le matériau de la gaine ignifuge, spécialement formulé, présente les caractéristiques suivantes:
un faible coefficient de frottement pour améliorer la performance du soufflage selon les indices de flamme standards.
En outre, la technologie Ribbon Flow facilite l'acheminement dans le matériel et les épissures, tout en étant compatible avec les soudeuses 200 µm et 250 µm disponibles dans le commerce.

Nombre de fibres

Produits

Référence du produit Nom du produit
288ZZZ-14161B20 MiniXtend® câble intérieur/extérieur Ribbon-200 Flow, 288 FO, monomode, courbure améliorée (OS2)
864ZZZ-14161B20 MiniXtend® câble intérieur/extérieur Ribbon-200 Flow, 864 FO, monomode, courbure améliorée (OS2)