Accessoires pour le boîtier FRECAP 2

Vous pourriez également être intéressé par
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
FC2-CBL-STRAIN-REL | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, Support pour câble extérieur | |
FC2-INSTALL-HOLDER | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, Fixation pour table d'installation | |
FC2-SEG-1X12-18 | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, 1 segment d'entrée pour câbles 12‒18 mm ou microconduites 12, 14 et 16 mm - décharge de tension incluse. | |
FC2-SEG-1X18-25 | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, 1 segment d'entrée pour câbles 18-25 mm - décharge de tension incluse. | |
FC2-SEG-1X25-28 | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, 1 segment d'entrée pour câbles 25‒28 mm - décharge de tension incluse. | |
FC2-SEG-2X7-14 | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, 2 segments d'entrée pour câbles 7‒14 mm ou microconduites 7, 10 et 12 mm - décharge de tension et obturateurs inclus. | |
FC2-SEG-4X5-8 | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, 4 segments d'entrée pour câbles 5‒8 mm ou microconduites 7 mm - décharge de tension et obturateurs inclus. | |
FC2-SEG-BLIND | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, Segment obturateur. | |
FC2-WALL-POLE-MNT | Accessoires pour le boîtier FRECAP 2, Fixation pour montage sur poteau/mur |