text.skipToContent text.skipToNavigation

N502066A

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques  Point de distribution de câble pour un câble express et deux câbles de branchement. L’organiseur peut recevoir jusqu’à 12 cassettes

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N502066A
Marque BPEO
Application Installation aérienne / conduit 
Environnement Extérieur
Type de câble Rond
Type de montage Montage mural,  Installation sur poteau 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  65 °C   
Conception
Support de splitter Oui
Capacité (nombre d'épissures) 288
Forme du boîtier Dôme
Type de fermeture Boitier Dôme compact
Type de câble drop Rond
Type de fibre Rayon de courbure standard G652D
Type de câble d'entrée ECAM (Entrée de Câble Mécanique)
Diamètre du câble principal 4,5-18 mm
Nombre de ports ovales du câble principal 1
Nombre maximum de fibres 24
Nombre maximum de plateaux 12
Capacité d'épissure de fibre maximale 288
Nombre d'entrées de câbles 4
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur 2
Nombre de ports - coupé 1
Nombre de cassettes d'épissure 12
Type de scellage Rubber Gasket
Valve d'essai Inclus
Capacité des plateaux 12
Informations pour commander
Contenu du colis ECAM S18, ECAM D18 (or 2x ECAM S12)
Unités par livraison 1/1
Fiber organiser (ramp or flat)
Enables fiber and tube management, supports single fibre management
Ouverture et fermeture sans outil
Quick-and-easy installation
Use of ECAM: External Cable Assembly Module
Easy and fast addition of loop and drop cables, without disrupting already installed fiber and protecting the fiber organiser of any debris
Integrated sealing gasket
Ensures water tightness and remains functional even after several open/close operations
Design IP68
Reliable and watertight with an integrated valve for flash on-site testing
No special tools required for opening and closing
Quick and easy, labor saving