text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO

Das ECAM Kabeleinführungssystem ist ein 100 % mechanisches System das zur Verarbeitung keine Wärmequelle oder andere Hilfsenergie benötigt. Für die Montage von Einfach- oder Doppel-Kabeleinführungen sind keine Spezialwerkzeuge notwendig und eine wasserdichte Kabeleinführung (IP68) ist ohne spezielles Training gewährleistet. Die Kabeleinfürung ECAM ermöglicht es die Kabel außerhalb der Muffe Abzusetzen und dann in die Muffe zu führen. Hierdurch werden Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen von bereits installierten oder in Betrieb befindlichen Fasern vermieden. Dies gilt insbesondere für die Installation von Kabeln mit Zentralelementen.

Décharge de tension du câble
Entrée de câble
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
N721327A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, S18, 2 SST, FRP-Zugentlastung
UU008041632 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S7, 1 Rond / plat, aramide décharge de tension