Terminal ouvrable Evolv® (EOT)
Le terminal ouvrable Evolv® (EOT) est un terminal compact à une seule rangée, doté de 2, 4, 6 ou 8 ports. Il est équipé de la technologie Pushlok® avec des connecteurs à fibre unique ou multiple installés en usine. Conçu pour offrir une grande flexibilité, il peut être ouvert pour l'installation sur site de câbles d'alimentation et sert de boîtier d'extrémité de câble ou de solution de dérivation avec un câble de traversée. L'EOT est doté d'un concept d'étanchéité par gel auto-ajustable qui accueille les câbles de 5 à 12 mm sans nécessiter de composants supplémentaires. Avec trois entrées de câble, il prend en charge diverses configurations de réseau. La technologie avancée du gel garantit une installation rapide et facile des câbles d'alimentation. Les ports Pushlok® offrent des connexions de dérivation audibles, à une seule main et faciles à installer sur le terrain. Les ports de connexion et le câblage sont tous Inline sous le corps du terminal, ce qui améliore l'accès et permet une installation beaucoup plus propre et plus simple. Il s'agit d'une solution facile, rapide, pratique et respectueuse de l'environnement, qui s'intègre parfaitement à la connectivité renforcée existante.