S45254-L104-A9
Mandrin et furet de calibrage Mandrin et furet de calibrage
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Poids | 560 g |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Each calibration mandrel has a metal shaft with a set of different-sized disks
enabling the radius of curvature of the ducts to be checked in accordance with operator specifications