text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin et furet de calibrage

Les mandrins et les furets d'étalonnage sont propulsés dans les conduites par de l'air comprimé. Ils permettent de vérifier le diamètre des tubes et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'ovalisation des tubes après leur enfouissement. L'étalonnage peut être effectué à l'aide de furets spéciaux, dits d'étalonnage, qui disposent de trois jeux de disques d'étalonnage. L'appareil peut également être fixé à un furet standard, ce qui permet d'effectuer simultanément l'étalonnage et le tirage des câbles.

Produits

Référence du produit Nom du produit
S45254-L103-A28 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L103-A30 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L103-A31 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L103-A32 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L103-A40 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A1 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A2 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A3 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A5 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A6 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A7 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A8 Mandrin et furet de calibrage
S45254-L104-A9 Mandrin et furet de calibrage