FQ100004511
STG-Accessoires STG-Accessoires
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Compatibilité avec l'environnement | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de paires | 1000 |
Caractéristiques mécaniques
| Convient à | STG 2000 |
Transmission
| Diaphonie d'extrémité proche (NEXT) | > 66 dB à 2,2 MHz,> 51 dB à 12 MHz,> 44 dB à 30 MHz |
| Affaiblissement de réflexion | > 50 dB à 2,2 MHz,> 52 dB à 12 MHz,> 57 dB à 2,2 MHz, |
Dimensions
| Hauteur | 2 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |