text.skipToContent text.skipToNavigation

STG 2000

Les modules STG2 C2 Corning comportent un contact normalement fermé qui fournit un point de déconnexion entre le câble et le cordon de raccordement par l'insertion d'une fiche de déconnexion, ainsi qu'un point de test dans les deux sens pour la mesure et la surveillance de la ligne. Les modules de déconnexion peuvent typiquement être utilisés du côté abonné ou réseau, en cross-connect lorsqu’il est nécessaire d'isoler la ligne à des fins de déconnexion et de test.
Nombre de paires
Vous pourriez également être intéressé par