Boule, Furet boule et furet de tirage

Les furets sont propulsés dans les conduits par de l'air comprimé. Chaque furet est muni d'un anneau de fixation auquel on peut attacher une ligne d'étirage en nylon ou en acier ou un mandrin de calibrage. Il peut être utilisé dans tous les types de tubes (PVC, spirale, polyéthylène) et pour des longueurs comprises entre 300 et 600 mètres, voire plus dans certains cas.
Des mandrins de calibrage peuvent également être utilisés pour effectuer les opérations de contrôle obligatoires pour l'acceptation des gaines.
Tête de tirage
Taille
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
S45254-L103-A14 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A15 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A16 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A17 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A18 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A19 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A20 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A21 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A22 | Boule, Furet boule et furet de tirage | |
S45254-L103-A24 | Boule, Furet boule et furet de tirage |