text.skipToContent text.skipToNavigation

S45254-L104-A3

Mandrin et furet de calibrage  Mandrin et furet de calibrage

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Transmission
Diaphonie d'extrémité proche (NEXT) > 70 dB à 2,2 MHz,> 55 dB à 12 MHz,> 47 dB à 30 MHz
Affaiblissement de réflexion > 49 dB à 2,2 MHz,> 36 dB à 12 MHz,> 29 dB à 30 MHz
Dimensions
Poids 43 g
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Each calibration mandrel has a metal shaft with a set of different-sized disks
enabling the radius of curvature of the ducts to be checked in accordance with operator specifications