Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce
Le panneau de brassage Solutions Cuivre Everon® Datacom est applicable pour tous les supports 19 pouces. Cela permet une grande liberté à l'utilisateur pour la configuration des baies et coffrets de brassage IT.
Le panneau a une face avant conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux câbles de mise à la terre à l'arrière du panneau.
Couleur
Unité de hauteur
Nombre de ports
Matériau du boîtier
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| UU001622909 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 2U, 19 noir | |
| UU001622966 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, 19” noir | |
| MAXCSV-02408-C001 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 19“ 24 ports 1U, Noir | |
| MAXCSV-02401-C001 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 19“ 24 ports 1U, Blanc | |
| MAXCSV-02400-C001 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 19“ 24 ports 1U, Argenté | |
| FQ100080610 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports empreinte Vol, anthracite, montage rapide (Sympapatch), Premium | |
| UU001622867 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports UTP uniquement, noir | |
| UU001622826 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, 24 ports avec 24 x E500S, argent | |
| UU003121157 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 25 ports, noir | |
| UU001622891 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 2U, plat, 32 ports, noir | |
| UU001622875 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, empreinte 16 ports VOL, noir et 16 ports, noir | |
| UU001622917 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, plat, empreinte 16 ports VOL, argent | |
| UU003121165 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 50 ports, noir | |
| UU003121140 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 56 ports, noir | |
| UU003121132 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, 1U, Cat. 3, 28 ports, noir | |
| UU001622933 | Panneau RJ45 VOL Everon® Datacom cuivre 19-pouce, Panneaux de brassage 48 ports |