text.skipToContent text.skipToNavigation

192WH4-Y3C40A20

Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y  192 F (8x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 192WH4-Y3C40A20
Méthodes d'installation Microconduite 
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique G.652.D/G.657.A2
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 8x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number
Nombre de fibres 192
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,45 mm
Diamètre externe des tubes 1,4 mm
Nombre de tubes actifs 8
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 8
Code couleur fibres 1-12: bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua - 13-24: (tous avec une baque noire) bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc , rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua
Nombre de fibres par tube 24 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 1000 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 31 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 62 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 6,2 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre W
Code d'option de performance 40
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 190 µm
Nom de la fibre Contour™ Fibre Optique
Atténuation maximale 0,32 dB/km / 0,32 dB/km / 0,18 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 188 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18,6 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23,7 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 43 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Le petit diamètre extérieur du câble permet une densité élevée et des coûts d'exploitation réduits.
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites

Convient pour l'installation dans un conduit de 10 mm de diamètre intérieur