text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y

Le câble MiniXtend® XD Corning avec la technologie FastAccess™ Binderless* est un câble loose tube entièrement diélectrique conçu pour les applications de microconduites qui présente une densité de fibres à la pointe de l'industrie.
La technologie innovante FastAccess binderless améliore la manipulation du câble et réduit le temps d'ouverture de jusqu'à 70% tout en diminuant le risque d'endommagement du câble et de la fibre. La conception du câble MiniXtend réduit le diamètre du câble jusqu'à 50% (par rapport aux câbles traditionnels loose tube), ce qui améliore la densité de la fibre pour les applications de conduites et permet également de nouvelles applications qui peuvent réduire le coût total de l'installation de 60%.

Nombre de fibres
Color Code Standards Telcordia

Produits

Référence du produit Nom du produit
192WH4-Y3C40A20 Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia
192ZH4-Y3C49A20 Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia
288WH4-Y3C40A20 Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia
288ZH4-Y3C49A20 Câble MiniXtend® XD avec technologie Binderless* FastAccess™, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Single-Mode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia